Ausgang

Einheit

MDA90A-....-503-X..

Baugröße

1

2

Typ

0020

0040

0080

0120

0160

0240

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungszwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

0.6

1.5

4

5.5

7.5

11

Ausgangsnennstrom IN fPWM = 4 kHz

A

2

4

8

12

16

24

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

100 % × IN bei fPWM = 4 kHz

Überlastfähigkeit

250 % IN: max. 1 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsscheinleistung SNBezogen auf (f)PWM = 4 kHz.

kVA

1.4

2.8

5.5

8.5

11

17

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

VFCPLUS: max. 250,
Empfehlung bei allen anderen Regelverfahren: fPWM/10 nicht überschreiten

Anschlusskontakte X2

Steckverbinder

Anschluss PE

Schraube M4 × 14