Zwischenkreisanschluss

Einheit

MDA90A-....-503-X..

Baugröße

1

2

Typ

0020

0040

0080

0120

0160

0240

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

Zwischenkreis-Nennstrom IZK_nennDer Zwischenkreis-Nennstrom ist definiert bei cosφ = 0.82.

A

2

4

8

12

16

24

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen, Schraube M6 × 16

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16