Conexão do circuito intermediário

Unidade

MDA90A-....-503-X..

Tamanho

1

2

Tipo

0020

0040

0080

0120

0160

0240

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

CC 560

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx

V

CC 980

Corrente nominal do circuito intermediário IZK_nomA corrente nominal do circuito intermediário é definida em cosφ = 0.82.

A

2

4

8

12

16

24

Contatos da conexão X4

Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16

Conexão PE

Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16