Conexión del circuito intermedio
Unidad | MDA90A-....-503-X.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 2 | |||||
Modelo | 0020 | 0040 | 0080 | 0120 | 0160 | 0240 | |
Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom | V | 560 CC | |||||
Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx | V | 980 CC | |||||
Corriente nominal del circuito intermedio ICI_nomLa corriente nominal del circuito intermedio viene definida por cosφ = 0.82. | A | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Contactos de conexión X4 | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 | |||||
Conexión PE | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 | |||||