Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A..

MDS90A..

O módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC gera a tensão CC de 24 V para alimentar os módulos. Ele obtém potência da rede de alimentação ou diretamente do circuito intermediário. Ao utilizar acumuladores de energia, a alimentação de 24 V pode ser jumpeada mesmo em caso de falta de fase na alimentação.

Características:

  • Tensão nominal: 3 × 200 – 500 VCA ou 150 – 800 VCC
  • Conexão em paralelo: no máximo 6 módulos
  • Tensão de saída: 24 – 27 VCC, ajustável em etapas
  • Corrente nominal: 22.5 A
  • Potência nominal: 540 W