Módulo de acoplamento MDL91A..

MDL91A..

O módulo de acoplamento é a conexão entre o MOVDRIVE® modular no painel elétrico e o sistema servo descentralizado MOVIDYN®. Ele possui dois conectores híbridos para conectar dois fios do sistema servo descentralizado MOVIDYN®. O módulo de acoplamento fornece o circuito intermediário, a alimentação de 24 V, o modul bus e EtherCAT®/SBusPLUS para o sistema servo descentralizado MOVIDYN®.

Características:

  • 2 saídas para 2 fios do sistema servo descentralizado MOVIDYN®
  • Conexão em paralelo: no máximo 2 módulos (4 fios para MOVIDYN®)
  • Comunicação: Mestre e escravo do modul bus, EtherCAT®/SBusPLUS