Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A..

MDS90A..

El módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación de CA y CC genera la tensión de 24 V CC para la alimentación de los módulos. La potencia la obtiene a partir de la red de alimentación o directamente del circuito intermedio. Si se utilizan acumuladores de energía, el suministro de 24 V también puede puentearse en caso de fallo de la red.

Propiedades:

  • Tensión nominal: 3 × 200 – 500 V CA o 150 – 800 V CC
  • Conexión en paralelo: máximo 6 módulos
  • Tensión de salida: 24 – 27 V CC, ajustables por etapas
  • Corriente nominal: 22.5 A
  • Potencia nominal: 540 W