Módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

MDE90A..

El módulo de convertidor CC/CC de 4 cuadrantes está previsto para la conexión a un acumulador de energía externo. Se encarga de desacoplar la tensión del acumulador de la tensión del circuito intermedio, permitiendo un mejor aprovechamiento o un dimensionamiento menor de un acumulador externo.

Alternativamente, puede emplearse como módulo de alimentación para la conexión a redes de CC industriales.

Propiedades:

  • Corriente nominal: 20 A, 75 A
  • Conexión en paralelo: máximo 4 módulos
  • Rango de tensión del lado del circuito intermedio: 0 – 800 V CC
  • Rango de tensión del lado del acumulador de energía: 0 – 800 V CC
  • Capacidad de sobrecarga: hasta un 160 % durante 60 s
  • Comunicación: Bus de módulo maestro o esclavo, EtherCAT®/SBusPLUS