DC/DC-Wandlermodul MDE90A..
MDE90A.. | |
|---|---|
| Das 4-Quadranten DC/DC-Wandlermodul ist für den Anschluss eines externen Energiespeichers vorgesehen. Es entkoppelt die Speicherspannung von der Zwischenkreisspannung. Dadurch kann ein externer Speicher besser ausgenutzt oder kleiner ausgelegt werden. Alternativ kann es als Versorgungsmodul für die Anbindung an industrielle DC-Netze verwendet werden. Eigenschaften:
|