Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung MDS90A..
MDS90A.. | |
|---|---|
| Das Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung erzeugt die DC-24-V-Spannung zur Versorgung der Module. Es bezieht die Leistung entweder aus dem Versorgungsnetz oder direkt aus dem Zwischenkreis. Bei Einsatz von Energiespeichern kann damit die 24-V-Versorgung auch bei Netzausfällen überbrückt werden. Eigenschaften:
|