Operação standby
A operação standby destina-se a pausas em que a operação é suspensa. A principal diferença entre desligar a tensão de alimentação de 24 VCC e a operação standby é que a operação standby leva apenas aprox. 500 ms para entrar em operação e a comunicação de rede é mantida. Isso significa que o consumo de energia pode ser reduzido mesmo durante pausas curtas.
O requisito para a ativação do modo de operação standby é que todos os estágios de saída estejam bloqueados e o FCB 58 não esteja ativado. O modo de operação standby pode ser ativado por meio de uma entrada digital previamente parametrizada ou por meio de um bit de dados de processo. Todos os módulos de eixo conectados a um módulo de recuperação também são alternados automaticamente para o modo de operação standby.
Função/ação | Stand-by | ||
|---|---|---|---|
do FCB 00 | do FCB 58 | do FCB 53 | |
Pré-carga | não é realizada | não é possível porque o estágio de saída está liberado
| é realizada |
Contator de rede | permanece aberto | permanece fechado | |
Função de alimentação | permanece bloqueado | permanece liberado | |
Função regenerativa | permanece bloqueado | é bloqueado | |
Mensagem para eixos | não está pronto para funcionar | não está pronto para funcionar | |
MDR90B..: Tensão do circuito intermediário | passa para 0 V | retificador | |
MDR91B..: Tensão do circuito intermediário | passa para 0 V | retificador | |
Controle da resistência de frenagem | liberada | liberada | |