待机模式
待机模式用于在需要停止运行时实现暂停。关闭DC 24 V电源电压和待机模式之间的主要区别在于,在待机模式下,切换到运行只需要大约500 ms,并且会保持总线通讯。通过这种方式,即使在短暂的暂停期间也可以减少能源消耗。
激活待机模式的前提是所有输出级均被锁定,并且FCB 58未激活。待机模式可以通过之前参数化的数字量输入端或过程数据位激活。所有已连接到再生能量模块的轴模块也会自动切换到待机模式。
功能/操作 | 就绪 | ||
|---|---|---|---|
通过FCB 00 | 通过FCB 58 | 通过FCB 53 | |
预充电 | 不执行 | 不可行,因为已启用输出级
| 执行 |
电源接触器 | 保持打开状态 | 保持闭合状态 | |
馈电功能 | 保持锁定状态 | 保持启用状态 | |
再生能量功能 | 保持锁定状态 | 锁定 | |
向轴发送信息 | 没有准备就绪 | 没有准备就绪 | |
MDR90B..: 直流侧电压 | 变为0 V | 整流 | |
MDR91B..: 直流侧电压 | 变为0 V | 整流 | |
制动电阻控制 | 使能 | 使能 | |