Funcionamiento standby

El funcionamiento standby está pensado para las pausas en el funcionamiento. La principal diferencia entre la desconexión de la tensión de alimentación de 24 V CC y el funcionamiento standby es que, en el funcionamiento standby, el cambio a funcionamiento sólo dura unos 500 ms y se mantiene la comunicación del bus. Esto significa que el consumo de energía también puede reducirse durante las pausas cortas.

El requisito previo para la activación del modo standby es que todas las etapas de salida estén bloqueadas y el FCB 58 no esté activado. El modo standby puede activarse mediante una entrada digital previamente parametrizada o mediante un bit de datos de proceso. Todos los módulos de eje conectados a un módulo regenerativo también se conmutan automáticamente al modo standby.

Función/acción

Standby

Desde FCB 00

Desde FCB 58

Desde FCB 53

Precarga

No se ejecuta

Imposible, etapa de salida habilitada

 

 

 

 

 

 

 

Se ejecuta

Contactor de red

Permanece abierto

Permanece cerrado

Función de alimentación

Permanece bloqueado

Permanece habilitado

Función regenerativa

Permanece bloqueado

Se bloquea

Mensaje a ejes

No preparado

No preparado

MDR90B..: Tensión del circuito intermedio

Pasa a 0 V

Rectificación

MDR91B..: Tensión del circuito intermedio

Pasa a 0 V

Rectificación

Control de la resistencia de frenado

Habilitado

Habilitada