Consumo de energia em operação standby

Módulos de eixo

Unidade

Consumo de potência de 24 VCC

MDA90A.. Tamanho 1

W

4.7

MDA90A.. Tamanho 2

5.1

MDA90A.. Tamanho 3

8

MDA90A.. Tamanho 4 – 5

10.4

MDA90A.. Tamanho 6

10.6

MDD9.A.. Tamanho 1 – 2

5.5

A função de economia de energia "operação standby" pode reduzir o consumo de potência 24 VCC em até 89%.