Energieverbrauch im Standbybetrieb
Achsmodule | Einheit | DC-24-V-Leistungsaufnahme |
|---|---|---|
MDA90A.. Baugröße 1 | W | 4.7 |
MDA90A.. Baugröße 2 | 5.1 | |
MDA90A.. Baugröße 3 | 8 | |
MDA90A.. Baugröße 4 – 5 | 10.4 | |
MDA90A.. Baugröße 6 | 10.6 | |
MDD9.A.. Baugröße 1 – 2 | 5.5 |
Die Energiesparfunktion "Standbybetrieb" kann die DC-24-V-Leistungsaufnahme um bis zu 89 % reduzieren.