Consumo de energía en funcionamiento standby

Módulos de eje

Unidad

Consumo de potencia de 24 V CC

MDA90A.. Tamaño 1

W

4.7

MDA90A.. Tamaño 2

5.1

MDA90A.. Tamaño 3

8

MDA90A.. Tamaño 4 – 5

10.4

MDA90A.. Tamaño 6

10.6

MDD9.A.. Tamaño 1 – 2

5.5

La función de ahorro de energía "Funcionamiento standby" puede reducir el consumo de potencia de 24 V CC hasta un 89 %.