Sistema de controle direto do freio (BP, BK)
Se as especificações a seguir para o sistema de controle do freio forem cumpridas, o freio BK ou BP (freio de retenção) também pode ser controlado diretamente pela saída do freio do conversor.
Para sistema de controle direto do freio, siga as seguintes especificações:
- Utilizar apenas os freios aprovados, consultar o capítulo Freios de 24 VCC conectados diretamente
- Utilizar somente cabos de motor com freio pré-montados da SEW-EURODRIVE.
- O comprimento do cabo do motor com freio deve ser < 25 m.
- Colocar a blindagem do cabo do freio na placa de aterramento da potência.