直接制动控制装置 (BP、BK)
如果能够达到直接制动控制装置的下列技术要求,也可以直接通过变频器的制动输出端控制BK或BP制动器(保持制动器)。
请遵守以下直接制动控制装置的额定参数:
- 只能使用经许可的制动器,参见章节已直接连接的DC 24 V制动器。
- 仅可使用SEW-EURODRIVE提供的预制制动电机电缆。
- 制动电机电缆的导线长度必须< 25 m。
- 将制动电缆的屏蔽层放在功率屏蔽板上。
如果能够达到直接制动控制装置的下列技术要求,也可以直接通过变频器的制动输出端控制BK或BP制动器(保持制动器)。
请遵守以下直接制动控制装置的额定参数: