MDE90A-0750..

El MDE90A-0750.. tiene 2 chapas de apantallado para cables de potencia. El montaje se realiza en las fijaciones inferiores de las chapas de apantallado en el lado inferior del módulo.

[1]

Tornillos de fijación para chapa de apantallado

[2]

Fijación de la chapa de apantallado

[3]

Chapa de apantallado

Montar la chapa de apantallado

Proceda como se indica a continuación:

  1. Enrosque los tornillos [1] en la fijación de la chapa de apantallado [2], pero no los apriete todavía.
  2. Coloque la chapa de apantallado [3] tal y como se muestra.
  3. Apriete los tornillos de fijación [1].