MDE90A-0750..

O MDE90A-0750.. possui 2 placas de blindagem para cabos de potência. A montagem ocorre nas fixações da placa de blindagem inferior na parte inferior do módulo.

[1]

Parafusos de fixação para placa de blindagem

[2]

Fixação da placa de blindagem

[3]

Placa de blindagem

Montar a placa de blindagem

Proceda da seguinte forma:

  1. Aparafusar os parafusos de fixação [1] na fixação da placa de blindagem [2], mas não apertar ainda.
  2. Inserir a placa de blindagem [3] como indicado acima.
  3. Apertar firmemente os parafusos de fixação [1].