Caso 3: Bloqueo de precarga en caso de trabajos eléctricos bajo tensión de alimentación de 24 V

El contactor de red K3 se abre o cierra mediante el módulo de alimentación regenerativo a través del relé de acoplamiento K1 según requisitos técnicos.

Adicionalmente, el PLC puede abrir el contactor de red K3, p. ej. en caso de emergencia, a través del relé de acoplamiento K4.

En caso de que el PLC abra el contactor de red K3 a través del relé de acoplamiento K4 pero la tensión de alimentación de 24 V permanezca activa y deban realizarse trabajos eléctricos en el variador, los cables del motor o el motor en este estado, debe evitarse la precarga del circuito intermedio a través del relé de acoplamiento "Bloqueo de precarga K2".

El bloqueo de precarga desconecta la conexión a masa interna del circuito de precarga del circuito intermedio en el módulo de alimentación regenerativo a través de los contactos X13:PCE y X13:GND. Con ello deja de ser posible la precarga.

[1]

Relé de acoplamiento K1 para contactor de red K3

[2]

Contactor de red K3

[3]

PLC relé de acoplamiento K4 para contactor de red K3

[4]

Bloqueo de precarga

[5]

Fusible de red

[6]

Filtro de red