Caso 3: Bloqueio de pré-carga para trabalhos elétricos com fonte de alimentação de 24 V

O contator de rede K3 é fechado ou aberto através do módulo de rede com alimentação e recuperação de energia através do relé do acoplamento K1 conforme requisitos técnicos.

Além disso, o CLP pode usar o relé do acoplamento K4, por ex. em caso de emergência, abrir o contator de rede K3.

Se o CLP abrir o contator de rede K3 através do relé do acoplamento K4, mas a fonte de alimentação de 24 V permanecer ativa e os trabalhos elétricos ocorrerem no conversor, cabos do motor ou motor neste estado, a pré-carga do circuito intermediário deve ser evitada através do relé do acoplamento "Bloqueio de pré-carga K2".

O bloqueio de pré-carga desliga a conexão ao terra de proteção interna do circuito de pré-carga do circuito intermediário no módulo de rede com alimentação e recuperação de energia através de contatos X13:PCE e X13:GND. Isso significa que a pré-carga não é mais possível.

[1]

Relé do acoplamento K1 para contator de rede K3

[2]

Contator de rede K3

[3]

Relé do acoplamento CLP K4 para contator de rede K3

[4]

Bloqueio de pré-carga

[5]

Fusível de rede

[6]

Filtro de rede