情况3:使用24 V电源进行电气作业时的预充电锁定
根据技术要求,电源接触器K3由带馈电和再生能量单元的供电模块通过耦合继电器K1关闭或打开。
此外,可编程控制器还可以通过耦合继电器K4打开电源接触器K3(例如在紧急情况下)。
如果可编程控制器通过耦合继电器K4打开了电源接触器K3,但24 V电源仍保持激活状态,并且要在这种状态下对变频器、电机电缆或电机进行电气作业,则必须通过耦合继电器“预充电锁定K2”阻止直流侧进行预充电。
预充电锁定通过触点X13:PCE和X13:GND断开供电模块(带馈电和再生能量单元)上的直流侧预充电电路的内部接地连接。因此,无法再进行预充电。

[1] | 用于电源接触器K3的耦合继电器K1 |
[2] | 电源接触器K3 |
[3] | 用于电源接触器K3的可编程控制器耦合继电器K4 |
[4] | 预充电锁定 |
[5] | 电源保险 |
[6] | 进线滤波器 |