Módulo de eje tamaño 6

[1] | Tornillos de fijación para módulo de eje |
[2] | Tornillos de fijación para chapa de apantallado |
[3] | Fijación de la chapa de apantallado |
[4] | Chapa de apantallado |
Montar la chapa de apantallado
Proceda como se indica a continuación:
- Afloje los tornillos inferiores [1] que fijan el módulo de eje a la pared posterior del armario de conexiones, pero no los desenrosque completamente.
- Enrosque los tornillos [2] en la fijación de la chapa de apantallado [3], pero no los apriete todavía.
- Coloque la chapa de apantallado [4] tal y como se muestra.
- Apriete los tornillos de fijación de la chapa de apantallado [2].
- Vuelva a apretar los tornillos [1] que fijan el módulo de eje a la pared posterior del armario de conexiones y los puntales.