Modulo de eje tamaños 3 - 5

[1] | Tornillos de fijación para chapa de apantallado |
[2] | Fijación de la chapa de apantallado |
[3] | Chapa de apantallado |
Montar la chapa de apantallado
Proceda como se indica a continuación:
- Enrosque los tornillos [1] en la fijación de la chapa de apantallado [2], pero no los apriete todavía.
- Coloque la chapa de apantallado [3] tal y como se muestra.
- Apriete los tornillos de fijación [1].