Modulo de eje tamaños 1 - 2

[1]

Tornillos de fijación para chapa de apantallado

[2]

Fijación de la chapa de apantallado

[3]

Chapa de apantallado

Montar la chapa de apantallado

Proceda como se indica a continuación:

  1. Enrosque los tornillos [1] en la fijación de la chapa de apantallado [2], pero no los apriete todavía.
  2. Coloque la chapa de apantallado [3] tal y como se muestra.
  3. Apriete los tornillos de fijación [1].