Módulo de eixo do tamanho 6

[1] | Parafusos de fixação para módulo de eixo |
[2] | Parafusos de fixação para placa de blindagem |
[3] | Fixação da placa de blindagem |
[4] | Placa de blindagem |
Montar a placa de blindagem
Proceda da seguinte forma:
- Afrouxar os parafusos de fixação inferiores [1] para fixar o módulo de eixo na parede posterior do painel elétrico, mas não desaparafusá-los completamente.
- Aparafusar os parafusos de fixação [2] na fixação da placa de blindagem [3], mas não apertar ainda.
- Inserir a placa de blindagem [4] como indicado acima.
- Apertar firmemente os parafusos de fixação da placa de blindagem [2].
- Reapertar os parafusos de fixação [1] para fixar o módulo de eixo na parede posterior do painel elétrico e para fixar a escora.