Módulo de un eje MDA90A.. Tamaño 2 – 6 (0160 – 1800)

El módulo de un eje MDA90A- .. tamaño 2 – 6 (0160 – 1800) dispone de 2 zócalos para tarjeta opcional:

[1]

Zócalo para tarjeta opcional multiencoder o tarjeta de seguridad

[2]

Zócalo para tarjeta opcional de entrada y salida

La asignación y combinabilidad de los zócalos para tarjeta opcional puede consultarse en el capítulo Asignación y combinabilidad de los zócalos para tarjeta.