Módulo de eixo único MDA90A.. Tamanhos 2 – 6 (0160 – 1800)

O módulo de eixo único MDA90A-.. Os tamanhos 2 – 6 (0160 – 1800) possui 2 slots de placa opcionais:

[1]

Slot de placa opcional para placa de múltiplo encoder ou placa de segurança

[2]

Slot de placa opcional para placa de entrada/saída

A atribuição e a combinabilidade dos slots de placa opcionais podem ser encontradas no capítulo Atribuição e combinabilidade dos slots de placa.