Módulo de eixo único MDA90A.. Tamanho 1 (0020 – 0120)

O módulo de eixo único MDA90A-.. O tamanho 1 (0020 – 0120) possui 1 slot de placa opcional:

[1]

Slot de placa opcional para placa de múltiplo encoder ou placa de segurança.

A atribuição e a combinabilidade dos slots de placa opcionais podem ser encontradas no capítulo Atribuição e combinabilidade dos slots de placa.