Módulo de un eje MDA90A.. Tamaño 1 (0020 – 0120)

El módulo de un eje MDA90A-.. tamaño 1 (0020 – 0120) dispone de un zócalo para tarjeta opcional:

[1]

Zócalo para tarjeta opcional multiencoder o tarjeta de seguridad.

La asignación y combinabilidad de los zócalos para tarjeta opcional puede consultarse en el capítulo Asignación y combinabilidad de los zócalos para tarjeta.