Asignación y combinabilidad de los zócalos para tarjeta
AVISO

Los módulos de eje doble MDD9.A.. tamaño 1 no disponen de zócalos pata tarjeta opcional.
La siguiente tabla muestra la asignación de los zócalos para tarjeta opcional y las combinaciones posibles de las tarjetas opcionales:
Tarjeta | Modelo | Zócalos | |||
|---|---|---|---|---|---|
MDA90A-.. | MDD90A-.. | MDD91A-.. | |||
Tamaño 1 | Tamaño 2 – 6 | Tamaño 2 | Tamaño 2 | ||
Tarjeta multiencoder | CES11A | [1] | [1] | – | – |
Tarjetas de entrada/salida | CID21A | – | [2] | – | – |
CIO21A | |||||
Tarjeta de seguridad | CSB21A | [1] | [1] | [1] | [1] |
CSB31A | [1] | [1] | – | – | |
CSS21A | [1] | [1] | [1] | [1] | |
CSS31A | [1] | [1] | – | – | |
CSA31A | [1] | [1] | – | – | |