Uso de varios módulos de fuente de alimentación conmutable sin conexión en paralelo

La imagen siguiente muestra un ejemplo para el uso de hasta 6 módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A, conectados entre sí sólo mediante la barra conductora del circuito intermedio. Mientras que la unidad de la derecha alimenta el bloque de ejes con 24 V, cada una de las unidades restantes proporcionan una alimentación independiente de 24 V para los consumidores externos.

Como las unidades no están conectadas en paralelo en este caso, no son necesarios fusibles para las unidades.