Entradas de potencia CC
Si en la conexión del módulo de alimentación MDP92A-.. o del módulo de convertidor CC/CC MDE90A-.. se conecta un acumulador externo que se deba conectar mediante un interruptor automático, interruptor de CC o contactor de CC, la conexión se debe realizar mediante "Sincronización de acumulador", incluida en los bloques MOVIKIT® PowerMode y EnergyMode.
La conexión correspondiente se describe en la documentación de las unidades de acumulador de energía. La sincronización de acumulador puede ser omitida si se asegura que el acumulador sólo puede ser activado cuando el sistema y el acumulador de energía están completamente descargados.
Si se va a conectar una red de CC a la entrada de potencia de CC de un módulo de convertidor CC/CC MDE90A-.., se debe limitar la corriente de arranque al conectar.
Esta limitación se puede hacer a través de una resistencia de potencia, que se puede puentear después de que se haya cargado la capacitancia de entrada en el lado de la red eléctrica. Hasta que la resistencia de potencia sea puenteada, la habilitación de etapa de salida del MDE90A-.. debe estar retirada. Un solo módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A-.. se puede operar ya durante la precarga. Los demás consumidores del circuito intermedio no deben consumir potencia alguna durante este tiempo.