DC-Leistungseingänge
Wird an den Anschluss des Versorgungsmoduls MDP92A-.. oder des DC/DC-Wandlermoduls MDE90A-.. ein externer Speicher angeschlossen, der über einen Sicherungsautomaten, DC-Schalter oder DC-Schütze zugeschaltet werden soll, muss die Zuschaltung über die in den Bausteinen MOVIKIT® PowerMode und EnergyMode enthaltene Funktion "Speichersynchronisierung" erfolgen.
Die entsprechende Beschaltung ist in der Dokumentation der Speichereinheiten beschrieben. Die Speichersynchronisierung kann entfallen, wenn sichergestellt wird, dass der Speicher nur bei einem vollständig entladenem System und Energiespeicher zugeschaltet werden kann.
Soll auf den DC-Leistungseingang eines DC/DC-Wandlermoduls MDE90A-.. ein DC-Netz aufgeschaltet werden, muss beim Zuschalten der Einschaltstrom begrenzt werden.
Diese Begrenzung kann über einen Leistungswiderstand erfolgen, der nach erfolgtem Laden der netzseitigen Eingangskapazität gebrückt werden kann. Bis zur erfolgten Überbrückung des Leistungswiderstands muss die Endstufenfreigabe des MDE90A-.. entzogen sein. Ein einzelnes Schaltnetzteil-Modul MDS90A-.. kann schon während der Vorladung betrieben werden. Andere Verbraucher am Zwischenkreis dürfen während dieser Zeit keine Leistung verbrauchen.