Conexión en paralelo mediante la conexión X5_A
Para la conexión en paralelo de 3 a 6 módulos de fuente de alimentación conmutable, de los cuales como mínimo una unidad debe alimentar tanto unidades MOVIDRIVE® modular como consumidores externos, se debe observar lo siguiente:
- Conecte únicamente una sola unidad con la barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V de las unidades MOVIDRIVE® modular.
- Observe las especificaciones que se dan a continuación en cuanto a secciones de cable y fusibles.

Para la conexión en paralelo de 3 – 6 módulos de fuente de alimentación conmutable mediante el conector X5_A, las secciones de los cables se deben seleccionar en función de la capacidad de corriente admisible de los cables. En cualquier caso, la sección del cable debe ser de 4 mm2 como mínimo. Los fusibles F1 – F7 representados anteriormente deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tensión nominal: ≥ 30 V
- Corriente nominal: 25 A
Los fusibles protegen los módulos de fuente de alimentación conmutable de sobrecorrientes y de la destrucción. Con este tipo de protección eléctrica, los consumidores externos no disfrutan de protección frente a la sobrecorriente.
En la conexión en paralelo de 3 – 6 módulos de fuente de alimentación conmutable, sólo se puede conectar el primer módulo de fuente de alimentación conmutable junto al módulo de alimentación mediante la barra conductora de 24 V al grupo de ejes. Además del fusible en la señal de +24 V, esta unidad también debe tener un fusible en la señal GND del conector X5_A en la salida de 24 V X5_A.
