Conexión en paralelo mediante barra conductora

La conexión en paralelo de 2 módulos de fuente de alimentación conmutable mediante la barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V de las unidades MOVIDRIVE® modular está permitida. De este modo se dispone para la alimentación de las unidades MOVIDRIVE® modular así como de los consumidores externos de 24 V eventualmente conectados una potencia de 2 × 540 W.

La conexión en paralelo de más de 2 módulos de fuente de alimentación conmutable mediante la barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V de las unidades MOVIDRIVE® modular no está permitida de forma general.

De forma complementaria a los 2 módulos de fuente de alimentación conmutable con barra conductora, puede utilizar hasta 4 módulos de fuente de alimentación conmutable más para la alimentación de consumidores externos de 24 V, que están conectados en paralelo mediante la conexión X5_A de las unidades. La conexión en paralelo de ambas unidades mediante la barra conductora debe tener lugar en este caso de forma completamente independiente de la conexión en paralelo de hasta 4 unidades mediante la conexión de cable.

Para el cableado de las hasta 4 unidades, seleccione las secciones de cable en función de la capacidad de corriente admisible de los cables. En cualquier caso, la sección del cable para la conexión al conector X5_A debe ser de 4 mm2 como mínimo. Asegure las unidades con un fusible que cumpla los siguientes requisitos:

  • Tensión nominal: ≥ 30 V
  • Corriente nominal: 25 A

Los fusibles protegen los módulos de fuente de alimentación conmutable de sobrecorrientes y de la destrucción. Con este tipo de protección eléctrica, los consumidores externos no disfrutan de protección frente a la sobrecorriente.