Conexão em paralelo via conexão

É permitida a conexão em paralelo de 2 módulos de fonte chaveada através da conexão da tensão de alimentação de 24 V das unidades MOVIDRIVE® modular. Isso significa que uma potência de 2 × 540 W está disponível para alimentar as unidades MOVIDRIVE® modular e quaisquer elementos externos de 24 V conectados.

Não é permitida a conexão em paralelo de mais de 2 módulos de fonte chaveada através da conexão da tensão de alimentação de 24 V das unidades MOVIDRIVE® modular.

Além dos 2 módulos de fonte chaveada com conexão, é possível utilizar até 4 módulos de fonte chaveada adicionais para alimentar elementos externos de 24 V com conexão em paralelo através da conexão X5_A das unidades. Neste caso, no entanto, a conexão em paralelo das suas unidades via conexão deve ser completamente independente da conexão em paralelo de até 4 unidades via terminação do cabo.

Para o cabeamento de até 4 unidades, selecionar as seções transversais do cabo de acordo com a capacidade de transporte de corrente. Em qualquer caso, a seção transversal do cabo para a conexão ao conector X5_A deve ser de pelo menos 4 mm2. Fixar essas unidades com um fusível de acordo com os seguintes requisitos:

  • Tensão nominal: ≥ 30 V
  • Corrente nominal: 25 A

Os fusíveis protegem os módulos de fonte chaveada de sobrecorrentes e destruição. Os equipamentos externos não estão protegidos contra sobrecorrente por este tipo de fusão.