通过汇流排进行并联
允许将2个开关电源模块与MOVIDRIVE® modular设备的24V电源电压汇流排并联。通过这种方式,可提供2 × 540 W的功率,用于为MOVIDRIVE® modular设备和所连接的外部24 V耗电设备供电。
原则上不允许将超过2个开关电源模块与MOVIDRIVE® modular设备的24V电源电压汇流排并联。
除了2个带汇流排连接的开关电源模块外,您最多还可使用4个开关电源模块,来为通过设备的X5_A接头并联的外部24 V耗电设备供电。然而,在这种情况下,两个设备通过汇流排进行的并联必须完全独立于通过电缆连接实现的最多4个设备的并联。
对于最多4个设备的布线,请根据电缆的电流负载能力选择电缆截面。无论如何,用于连接X5_A插接头的电缆截面必须至少为4 mm2。请根据以下要求,用熔断保险丝保护这些设备:
- 额定电压:≥ 30 V
- 额定电流:25 A
通过熔断保险丝防止开关电源模块过电流或损坏。外部用电器通过此类保护措施是无法防止过电流的。