Parallelschalten über Anschluss X5_A
Bei der Parallelschaltung von 3 bis 6 Schaltnetzteil-Modulen, von denen mindestens ein Gerät sowohl MOVIDRIVE® modular Geräte als auch externe Verbraucher versorgen soll, ist folgendes zu beachten:
- Verbinden Sie nur ein einziges Gerät mit der Verschienung der 24-V-Versorgungsspannung der MOVIDRIVE® modular Geräte.
- Beachten Sie die untenstehenden Vorgaben bezüglich Kabelquerschnitt und Absicherung.

Bei der Parallelschaltung von 3 – 6 Schaltnetzteil-Modulen über den Stecker X5_A müssen die Kabelquerschnitte entsprechend der Strombelastbarkeit der Kabel gewählt werden. In jedem Fall muss der Kabelquerschnitt mindestens 4 mm2 aufweisen. Die oben dargestellten Sicherungen F1 – F7 müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Bemessungsspannung: ≥ 30 V
- Bemessungsstrom: 25 A
Durch die Sicherungen werden die Schaltnetzteil-Module vor Überströmen und Zerstörung geschützt. Externe Verbraucher erfahren durch diese Art der Absicherung keinen Schutz vor Überstrom.
Bei der Parallelschaltung von 3 – 6 Schaltnetzteil-Modulen darf nur das erste Schaltnetzteil-Modul neben dem Versorgungsmodul über die 24-V-Verschienung an denAchsverbund angeschlossen werden. Dieses Gerät muss am 24-V-Ausgang X5_A zusätzlich zur Sicherung im +24-V-Signal auch eine Sicherung im GND-Signal des Steckers X5_A aufweisen.