Uso de vários módulos de fonte chaveada sem conexão em paralelo

A figura abaixo mostra um exemplo de uso de até 6 módulos de fonte chaveada MDS90A, que são conectados entre si apenas através da conexão do circuito intermediário. Enquanto a unidade à direita alimenta o bloco de eixos com 24 V, as unidades restantes fornecem, cada uma, uma alimentação separada de 24 V para elementos externos.

Como não há conexão em paralelo das unidades neste caso, nenhuma fusão é necessária para as unidades.