MDP92A-0250..

A | Vista desde arriba |
[1] | X7: Vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado |
[2] | X30 OUT: Bus de sistema |
[3] | X30 IN: Bus de sistema |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[4] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[5] | X20: Entradas binarias y salidas binarias |
[6] | X33: Interfaz de acumuladores de energía externos |
[7] | Interruptor de ID de EtherCAT® |
[8] | Display de 7 segmentos |
[9] | X31_A/X31_B: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE |
[10] | X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[11] | Conexión barra conductora PE |
[12] | X4: Conexión barra conductora circuito intermedio |
[13] | X4_B: Conexión del circuito intermedio para acumuladores de energía externos |
[14] | 3 × Conexión PE en la carcasa |
[15] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |
[16] | LED Power |
|
|
C | Vista desde abajo |
[17] | X1: Conexión red, resistencia de frenado, entrada de medición para acumulador de energía externo, conexión MDS90A.. |
[18] | EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT |