MDP92A-0250..

A

Vista de cima

[1]

X7: monitoração de temperatura da resistência de frenagem

[2]

X30 OUT: system bus

[3]

X30 IN: system bus

 

 

B

Vista frontal

[4]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[5]

X20: entradas e saídas digitais

[6]

X33: interface do acumulador externo de energia

[7]

Chave de ID EtherCAT®

[8]

Display de 7 segmentos

[9]

X31_A/X31_B: interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE

[10]

X5: conexão do barramento de tensão de alimentação externa de 24 V

[11]

Conexão do barramento PE

[12]

X4: conexão do barramento do circuito intermediário

[13]

X4_B: conexão do circuito intermediário para acumulador externo de energia

[14]

3 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[15]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[16]

LED Power

 

 

C

Vista de baixo

[17]

X1: conexão da rede, resistência de frenagem, entrada de medição para acumulador externo de energia, conexão MDS90A..

[18]

EMC: parafuso de contato para redes TN/TT