MDP92A-0100..

A | Vista de cima |
[1] | X7: monitoração de temperatura da resistência de frenagem |
[2] | X30 OUT: system bus |
[3] | X30 IN: system bus |
|
|
B | Vista frontal |
[4] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[5] | X20: entradas e saídas digitais |
[6] | X33: interface do acumulador externo de energia |
[7] | Chave de ID EtherCAT® |
[8] | Display de 7 segmentos |
[9] | X31_A/X31_B: interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE |
[10] | X5: conexão do barramento de tensão de alimentação externa de 24 V |
[11] | Conexão do barramento PE |
[12] | X4: conexão do barramento do circuito intermediário |
[13] | Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[14] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |
[15] | LED Power |
|
|
C | Vista de baixo |
[16] | X12: conexão da resistência de frenagem, entrada de medição para acumulador externo de energia, conexão MDS90A.. |
[17] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT |
[18] | X1: conexão de rede |
[19] | Conexão PE |