MDP92A-0100..

A

Vista desde arriba

[1]

X7: Vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado

[2]

X30 OUT: Bus de sistema

[3]

X30 IN: Bus de sistema

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[4]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[5]

X20: Entradas binarias y salidas binarias

[6]

X33: Interfaz de acumuladores de energía externos

[7]

Interruptor de ID de EtherCAT®

[8]

Display de 7 segmentos

[9]

X31_A/X31_B: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE

[10]

X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[11]

Conexión barra conductora PE

[12]

X4: Conexión barra conductora circuito intermedio

[13]

Conexión PE en la carcasa

[14]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

[15]

LED Power

 

 

C

Vista desde abajo

[16]

X12: Conexión resistencia de frenado, entrada de medición para acumulador de energía externo, conexión MDS90A..

[17]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

[18]

X1: Conexión de red

[19]

Conexión PE