MDP92A-0250..

A

Ansicht von oben

[1]

X7: Temperaturüberwachung Bremswiderstand

[2]

X30 OUT: Systembus

[3]

X30 IN: Systembus

 

 

B

Ansicht von vorn

[4]

Schirmblech Signal- und Steuerleitungen

[5]

X20: Digitaleingänge und Digitalausgänge

[6]

X33: Schnittstelle externer Energiespeicher

[7]

EtherCAT®-ID-Schalter

[8]

7-Segment-Anzeige

[9]

X31_A/X31_B: SEW-EURODRIVE-Service-Schnittstelle

[10]

X5: Anschluss Verschienung 24-V-Versorgungsspannung

[11]

Anschluss PE-Verschienung

[12]

X4: Anschluss Zwischenkreisverschienung

[13]

X4_B: Zwischenkreisanschluss für externe Energiespeicher

[14]

3 × PE-Anschluss Gehäuse

[15]

Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen

[16]

Power-LED

 

 

C

Ansicht von unten

[17]

X1: Anschluss Netz, Bremswiderstand, Messeingang für externen Energiespeicher, Anschluss MDS90A..

[18]

EMC: Kontaktschraube für TN-/TT-Netze