Ejemplos de perfiles de corriente admisibles
Capacidad de sobrecarga a PWM = 4 kHz, fout ≥ 3 Hz
Corriente de sobrecarga Iout 1/IN para la duración t1 | Tiempo de sobrecarga t1 | Corriente de carga base Iout 2/IN para la duración t2 | Tiempo de carga base requerido t2 |
|---|---|---|---|
250 % | 1 s | 50 % | 9 s |
200 % | 3 s | 50 % | 17 s |
150 % | 30 s | 50 % | 90 s |