Ciclo de carga con corriente de carga base - típico para la selección de motores asíncronos y servomotores
El ciclo de carga característico consiste en un periodo de carga y un período de descarga. Durante el periodo de descarga, la corriente de salida no debe exceder el valor especificado. Después del período de descarga, puede producirse otra sobrecarga.