Exemplos de perfis de corrente permitidos
Capacidade de sobrecarga em modulação da largura do pulso = 4 kHz, fout ≥ 3 Hz
Sobrecarga de corrente Iout 1/IN durante t1 | Tempo de sobrecarga t1 | Corrente de carga base Iout 2/IN durante t2 | Carga base necessária t2 |
|---|---|---|---|
250 % | 1 s | 50 % | 9 s |
200 % | 3 s | 50 % | 17 s |
150 % | 30 s | 50 % | 90 s |