Einachsmodul MDA90A.. Signalklemmen
Klemme | Kontakt | Funktion | |
|---|---|---|---|
| X5:24 V | 24V_in | Anschluss DC-24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X6:1 | F_STO_P1 | DC +24-V-Eingang F_STO_P1 |
X6:2 | F_STO_M | DC 0-V-Eingang F_STO_M | |
X6:3 | F_STO_P2 | DC +24-V-Eingang F_STO_P2 | |
X6:4 | GND | Bezugspotenzial 24 V STO_OUT | |
X6:5 | 24 V STO_OUT | Uout = DC 24 V zur Versorgung von F_STO_P1 und F_STO_P2 | |
| X10:DB00 | DB00 | Bremsenansteuerung |
X10:GND | GND | Bezugspotenzial | |
X10:TF1 | TF | Temperaturüberwachung Motor | |
X10:GND | GND | Bezugspotenzial | |
| X20:1 | DI00 | Digitaleingang 1, fest belegt mit "Endstufenfreigabe" |
X20:2 | DI01 | Digitaleingang 2, Festsollwerte - Drehrichtung positivDie hier angegebene Belegung von DI01 – DI05 ist die Werkseinstellung. Die Eingänge sind parametrierbar. | |
X20:3 | DI02 | Digitaleingang 3, Festsollwerte - Drehrichtung negativDie hier angegebene Belegung von DI01 – DI05 ist die Werkseinstellung. Die Eingänge sind parametrierbar. | |
X20:4 | DI03 | Digitaleingang 4, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0Die hier angegebene Belegung von DI01 – DI05 ist die Werkseinstellung. Die Eingänge sind parametrierbar. | |
X20:5 | DI04 | Digitaleingang 5, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1Die hier angegebene Belegung von DI01 – DI05 ist die Werkseinstellung. Die Eingänge sind parametrierbar. | |
X20:6 | DI05 | Digitaleingang 6, Fehler-Reset1) | |
X20:7 | GND | Bezugspotenzial | |
X20:8 | +24 V | DC-24-V-Spannungsausgang | |
| X21:1 | DO00 | Digitalausgang 1, betriebsbereitDie hier angegebene Belegung von DO00 – DO02 ist die Werkseinstellung. Die Ausgänge sind parametrierbar. |
X21:2 | DO01 | Digitalausgang 2, EndstufenfreigabeDie hier angegebene Belegung von DO00 – DO02 ist die Werkseinstellung. Die Ausgänge sind parametrierbar. | |
X21:3 | DO02 | Digitalausgang 3, FehlerDie hier angegebene Belegung von DO00 – DO02 ist die Werkseinstellung. Die Ausgänge sind parametrierbar. | |
X21:4 | DO03 | Digitalausgang 4, STO aktivDie hier angegebene Belegung von DO00 – DO02 ist die Werkseinstellung. Die Ausgänge sind parametrierbar. | |
X21:5 | GND | Bezugspotenzial | |
| X30:OUT | – | EtherCAT®/SBusPLUS OUT |
X30:IN | – | EtherCAT®/SBusPLUS IN | |
| X31 | – | SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle |